Velocidad admisible

Las velocidades nominales de la tabla de productos indican:
  • la velocidad de referencia, que permite realizar una rápida evaluación de las velocidades de funcionamiento desde un marco térmico de referencia
  • la velocidad límite, que es un límite mecánico que no debe superarse a menos que el diseño del rodamiento y la aplicación estén adaptados para velocidades más altas

Para obtener más información, consulte Temperatura y velocidad de funcionamiento.

SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro. Cuando los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF están lubricados con grasa, el ndm se encuentra limitado a ≤ 250 000 mm/min.
donde
dm
diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
n
velocidad de giro [r. p. m.]
SKF logo