Datos de los rodamientos

Rodamientos métricos

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15

A excepción de los siguientes:

  • Aros angulares HJ: ISO 246
  • Anillos elásticos y ranuras: ISO 464
  • Ranuras de fijación: ISO 20515

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

  • Tolerancia dimensional normal
  • Tolerancia geométrica P6

Compruebe la disponibilidad de clase de tolerancia P5 o P6 para rodamientos de la serie 10


Valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2, tabla 3)

Juego radial interno

Para obtener más información → Juego interno

  • Normal, C3

Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego


Valores: ISO 5753-1


Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Juego axial interno

Para obtener más información → Juego interno

Valores orientativos:

Cuando se esté midiendo el juego axial interno, es posible que los rodillos se inclinen y se produzca un ensanchamiento de dicho juego:

  • Series 10, 18, 19, 2, 3 y 4: ≈ al juego radial interno;
  • Series 22, 23, 29 y 39: ≈ a los 2/3 del juego radial interno.

Desalineación admisible

  • Series 10, 12, 18, 19, 2, 3 y 4: ≈ 4 minutos de arco
  • Series 20, 22, 23, 29 y 39: ≈ 3 minutos de arco

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Los valores no corresponden a los rodamientos de diseño NUP o NJ con aro angular HJ.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1)

smáx. → tabla de productos


Los rodamientos que no cuenten con pestaña, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar el desplazamiento axial. En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

Rodamientos en pulgadas

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: BS 292-2

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal


Valores: BS 292-2 (tabla 8)

Juego radial interno

Para obtener más información → Juego interno

Normal


Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)


Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

≈ 4 minutos de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1)

smáx. → tabla de productos


Los rodamientos pueden soportar un desplazamiento axial del eje con respecto al soporte dentro del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

SKF logo