Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos.
Basic bearing designation system

Ejemplos

Rodamiento
NU 10/750 ECN2MA/HB1dondeNU 10/750 =
EC =
N2 =
MA =
HB1 =

Aro angular
HJ 212 ECdondeHJ 212 =
EC =

Test Designation 1Prefijos
LAro interior o exterior suelto de un rodamiento desmontable
R
Aro interior o exterior con conjunto de rodillos y jaula de un rodamiento desmontable

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano
CRLRodamiento en pulgadas
CRM
Rodamiento en pulgadas
HJAro angular
Tamaño del rodamiento para rodamientos en pulgadas

8

hasta

40

(/8) 1 pulg. (25,4 mm) diámetro del agujero


(/8) 5 pulg. (127 mm) diámetro del agujero


Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: diseño interno
ADiseño interno diferente o modificado
ECDiseño interno optimizado que incorpora más rodillos y/o rodillos de mayor tamaño, y donde el contacto entre el extremo del rodillo y la pestaña está modificado

Test Designation 4Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
K
Agujero cónico, conicidad de 1:12
NRanura para anillo elástico en el aro exterior
NRRanura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico asociado
N1Una ranura de fijación (muesca) en una cara lateral del aro exterior
N2Dos ranuras de fijación (muescas) a 180° entre sí en una de las caras laterales del aro exterior

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: diseño de la jaula
FR
Jaula de acero con pasadores, rodillos perforados
JJaula estampada de acero, centrada respecto de los rodillos
L
Jaula mecanizada de aleación ligera, remachada, centrada respecto de los rodillos
LA
Jaula mecanizada de aleación ligera, centrada respecto del aro exterior
LB
Jaula mecanizada de aleación ligera, centrada respecto del aro interior
LL
Jaula mecanizada de aleación ligera, de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior (según el diseño del rodamiento)
M
Jaula mecanizada de latón, remachada y centrada respecto de los rodillos
MA(S)Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior. La letra S indica una ranura de lubricación en la superficie guía.
MBJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior
MLJaula mecanizada de latón, de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior (según el diseño del rodamiento)
PMJaula mecanizada de latón, de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior (según el tamaño del rodamiento)
MRJaula mecanizada de latón, de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos
PJaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los rodillos
PAJaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior
PHJaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto de los rodillos
PHAJaula de PEEK reforzada con fibra de vidrio, centrada respecto del aro exterior

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HA2Aro exterior cementado
HA3Aro interior cementado
HB1
Aros interior y exterior endurecidos con bainita
HB3Aro interior endurecido con bainita
HN1Aros interior y exterior con tratamiento térmico especial en la superficie

Test Designation 6.2Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos reducido correspondiente a la parte intermedia del rango de juegos real
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H.
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DRConjunto de dos rodamientos apareados
TRConjunto de tres rodamientos apareados
QRConjunto de cuatro rodamientos apareados

Test Designation 6.4Sufijos: estabilización
S1Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)
S2Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Sufijos: lubricación
W33Ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior

Test Designation 6.6Sufijos: otras versiones
PEX
Rodamiento SKF Explorer, utilizado únicamente cuando se encuentren disponibles rodamientos SKF Explorer y convencionales del mismo tamaño
VA301
Rodamiento para motores de tracción de vehículos ferroviarios
VA305VA301 + rutinas de inspección especiales
VA350Rodamiento para cajas de grasa de ferrocarril
VA380Rodamiento para cajas de grasa de ferrocarril según la normativa EN 12080:2011, clase 1
VA3091VA301 + superficies externas del aro exterior están recubiertas con óxido de aluminio
VC025
Rodamiento con caminos de rodadura especiales resistentes al desgaste para aplicaciones en entornos altamente contaminados
VE901Diseño interno modificado
VQ015Aro interior con camino de rodadura bombeado para una mayor desalineación admisible
SKF logo