Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos

Rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
  • el diseño y el material de la jaula
  • la configuración de las pestañas en el aro interior y en el aro exterior (fig. 1)

Características de los rodamientos

  • Baja fricción (Área de contacto entre el extremo de los rodillos y la pestaña)
    El diseño de pestaña abierta (fig. 2), junto con el acabado de la superficie y el diseño del extremo de los rodillos, facilita la formación de una película de lubricante que reduce la fricción y aumenta la capacidad de carga axial.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 3) y la sensibilidad a la desalineación y la flexión del eje.
  • Mayor confiabilidad de funcionamiento
    El acabado de las superficies de contacto de los rodillos y de los caminos de rodadura potencia la formación de una película de lubricante hidrodinámica.
  • Desmontables e intercambiables
    Los componentes desmontables de los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF son intercambiables (fig. 4). Esto facilita el montaje y desmontaje, así como las inspecciones de mantenimiento.
  • Capacidad para altas velocidades
    Los diseños de las jaulas son apropiados para velocidades altas, aceleraciones rápidas y cargas de impacto.
SKF logo