Velocidad admisible

La velocidad admisible es el valor más bajo de:
SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro. Cuando estos rodamientos se encuentren lubricados con grasa (→ Ajustes de los intervalos de relubricación debido a las condiciones de funcionamiento y los tipos de rodamientos, Rodamientos de rodillos cilíndricos), el valor ndmm se encuentra limitado:
  • para rodamientos con una jaula LA, LB, LL, MA, MB, ML o MP
    → ndm ≤ 250 000 mm/min
  • para rodamientos con una jaula PA o PHA
    → ndm ≤ 450 000 mm/min
donde
dm
diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
n
velocidad de giro [r. p. m.]
Son posibles velocidades más altas con diseños de rodamiento modificados o con mayor disipación de calor de la aplicación. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo