Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de rodillos cilíndricos puede estar limitada por:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • la jaula;
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero, latón, aleación ligera o PEEK pueden utilizarse con las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas fabricadas en otros materiales poliméricos, consulte Jaulas de polímero.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Selección de una grasa SKF adecuada.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo