Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de rodillos cilíndricos puede estar limitada por:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están estabilizados térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura para las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo