Capacidad de carga axial dinámica

Los rodamientos con pestañas integrales en los aros interior y exterior pueden soportar cargas axiales además de cargas radiales. Su capacidad para soportar cargas axiales viene determinada por la capacidad de las superficies deslizantes en los contactos entre los extremos de los rodillos/las pestañas. La división de los aros y el tipo de lubricación, también son factores influyentes, así como la temperatura de funcionamiento y la transferencia de calor del rodamiento.
Los valores orientativos para la carga axial admisible aplicables a los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos se pueden calcular con la fórmula

Fap = C0/(40b)

donde

Fap=carga axial máxima admisible, en kN
C0=capacidad de carga estática básica, en [kN] (→ comuníquese con SKF)
b=factor para el modo de funcionamiento de la máquina (table)
Los valores de la carga axial admisible Fap obtenidos mediante la ecuación son válidos para cargas axiales continuas que actúen constantemente y para una lubricación con grasa. Se pueden permitir valores más altos si se usa una lubricación con aceite. En caso de duda, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo