Desalineación

Los rodamientos SKF de una y de dos hileras de rodillos cilíndricos de dos piezas tienen un perfil de contacto "logarítmico" en la superficie de contacto entre el camino de rodadura y los rodillos, que garantiza una buena distribución de la tensión y permite pequeñas desalineaciones angulares de hasta 2 minutos de arco en los rodamientos de dos hileras.
SKF logo