Velocidades

Debido al diseño de dos piezas, se producen vibraciones durante el funcionamiento que limitan la velocidad de los rodamientos de dos piezas a aproximadamente el 50% de la de los rodamientos enterizos. Al no poder ofrecer unos valores orientativos generales, se recomienda contactar con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF en caso de que los rodamientos deban funcionar a velocidades relativamente altas.
SKF logo