Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de dos piezas

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de dos piezas (fig 1) se diseñaron para los husillos de tracción de los trenes de laminación y se suministran con un diseño apropiado para dicha aplicación.
Los aros exteriores de dos piezas se mantienen unidos tras el montaje gracias al alojamiento y, bajo pedido, se pueden suministrar con pasadores para evitar que giren. Los aros interiores están divididos en ángulo respecto al eje del rodamiento y se mantienen en posición en su asiento mediante anillos de fijación. El juego axial interno del rodamiento es tal que se permiten los cambios de longitud del husillo de la junta universal causados por la dilatación térmica dentro del propio rodamiento.
SKF logo