Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 104
A excepción de:
  • Rodamientos en pulgadas y rodamientos del número de plano:
    no estandarizadas
Tolerancias

Para obtener
más información
Tolerancias
Normal
Compruebe la disponibilidad de clase de tolerancia P5 para rodamientos más grandes.
Valores: Norma ISO 199 (tabla 1)

Excepto por los componentes (tabla 2):
  • Valores (tabla 3)
  • Variación del diámetro de holgura de los rodillos: ISO 12297
Desalineación admisibleNo toleran ninguna desalineación.
SKF logo