Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporcionan ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos.
Basic bearing designation system

Ejemplos

Rodamiento completo
81132 TN
donde81132 =
TN =

Componentes
K 89438 MdondeK =
89438 =
M =
WS 81230dondeWS =
81230 =
LS 130170dondeLS =
130170 =

Opciones correspondientes para los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos


Test Designation 1
Prefijos
GS
Arandela del soporte
K
Conjuntos axiales de jaula y rodillos cilíndricos
WS
Arandela del eje

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano
LS..
Arandela universal, el siguiente número identifica el diámetro exterior y del agujero:

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
M
Jaula mecanizada de latón
TN
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HA1Arandelas del eje y del soporte cementadas
HB1
Arandelas del eje y del soporte endurecidas con bainita

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
P5
Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo