Consideraciones de diseño

La tabla 1 ofrece clases de tolerancias para el eje y el agujero del soporte, para obtener un ajuste adecuado y un juego de funcionamiento adecuado para rodamientos de agujas autoalineables con o sin aro interior.

Para obtener más información sobre caminos de rodadura, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

Para obtener más información general, consulte la sección Consideraciones de diseño.

SKF logo