Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de agujas autoalineables.
Basic bearing designation system

Ejemplo

RPNA 15/28
dondeR =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
  Prefijos
R
Rodamiento sin aro interior

Test Designation 2
Designación básica (tabla 1)
PNA
Rodamiento de agujas autoalineable

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico (n.a.)

Test Designation 6.2Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo