Velocidad admisible

Las velocidades nominales de las tablas de productos indican:
  • la velocidad de referencia, que permite realizar una rápida evaluación de las velocidades de funcionamiento desde un marco térmico de referencia
  • la velocidad límite, que es un límite mecánico que no debe superarse a menos que el diseño del rodamiento y la aplicación estén adaptados para velocidades más altas

Para obtener más información, consulte Temperatura y velocidad de funcionamiento.


Realizar los cálculos
SKF logo