Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los rodamientos de agujas combinados.
Basic bearing designation system

Ejemplos

NKIB 5901dondeNKIB 5901 =
NKX 15 ZdondeNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
dondeNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tabla 1)
NKIA 59
Rodamiento de agujas/de bolas de contacto angular
NKIB 59Rodamiento de agujas/de bolas de contacto angular
NKX
Rodamiento de agujas/axiales de bolas
NKXR
Rodamiento de agujas/axiales de rodillos cilíndricos
NX
Rodamiento de agujas/axiales, rodamiento axial completamente lleno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
Z
Rodamiento de agujas combinado, rodamiento axial engrasado de fábrica con una cubierta sin orificios de lubricación sobre el diámetro exterior

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TN
Jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo