Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los casquillos de agujas.
Basic bearing designation system

Ejemplo

HK 2016.2RSdondeHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tabla 1)
BKCasquillo de agujas con un extremo cerrado
HK
Casquillo de agujas sin fondo
HN
Casquillo de agujas sin fondo, completamente lleno de rodillos

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSSello rozante (NBR, FKM o PUR) en un lado
.2RSSello rozante (NBR, FKM o PUR) en ambos lados
AS..Aro exterior con orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNJaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication
SM..
Grasa especial, identificada por los dos números que le siguen

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo