Cargas

Carga mínima

Para obtener
más información
Carga mínima requerida
Frm = 0,02 C

Realizar los cálculos
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fr
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener
más información
Carga estática equivalente del rodamiento

P0 = Fr

SKF recomienda aplicar un factor de seguridad estática
s0 ≥ 3, es decir, s0 = C0/P0 ≥ 3.

Símbolos

Ccapacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tabla de productos)
C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
Frm carga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
s0
factor de seguridad estática
SKF logo