Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los casquillos de agujas puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento
  • las jaulas;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 140 °C (285 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello:
  • NBR: de –40 °C a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
  • PUR: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Durante períodos breves, se pueden soportar (445 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.
Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas utilizadas en los casquillos de agujas tapados se indican en la tabla 1, y las utilizadas en los rodamientos completamente llenos de rodillos, en la tabla 2. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo