Datos de los rodamientos

Dimension
standards
ISO 3030 cuando Fw ≤ 100 mm, en la medida en que se hayan estandarizado
Tolerances

Para obtener más
información
→ Tolerancias
  • rodillos: ISO 3096 Grado 2 (grado G2)
    • tolerancia de cada calibre 2 μm
    • calibres estándares (tabla 1)
    • el calibre específico debe establecerse en el pedido
  • U: ISO 3030 en la medida en que se hayan estandarizado (–0,2/–0,8 mm)
Operating clearanceRango de C2 a Normal si:
  • están equipados con rodillos de calibre estándar (tabla 1)
  • se aplican las tolerancias recomendadas del camino de rodadura (tabla 2)
  • condiciones de funcionamiento normales
Internal clearanceRangos específicos: (tabla 3)

Permissible misalignment

≈ 1 minuto de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo