Coronas de agujas

Corona de agujas
Las coronas de agujas SKF son componentes completos y listos para montar en los rodamientos. En aplicaciones en las que el eje y el agujero del soporte pueden actuar como caminos de rodadura, las coronas de agujas se pueden usar para crear disposiciones de rodamientos que requieren un espacio radial mínimo.

Características de los rodamientos

  • Son los rodamientos de sección transversal más baja
    En aplicaciones en las que se dispone de menos espacio, las coronas de agujas ofrecen una solución muy compacta.
  • Gran capacidad de carga
    Gracias a su gran cantidad de rodillos, las coronas de agujas tienen una gran capacidad de carga.
  • Alta rigidez
    Gracias a su gran cantidad de rodillos de diámetro pequeño, las coronas de agujas presentan una gran rigidez.

Diseños y versiones

Rodamientos de diseño básico (designación de serie K)
  • diseño de una hilera (fig. 1, sin sufijo de designación)
  • diseño de dos hileras (fig. 2, sufijo de designación ZW)
Se caracterizan por las siguientes propiedades:
  • resistentes y fáciles de montar
  • un guiado preciso de las agujas en los alvéolos de la jaula
  • un buen rendimiento durante el funcionamiento
Otras coronas de agujas

Las coronas de agujas partidas se pueden usar cuando los caminos de rodadura están rebajados en el eje (fig. 3).

Las coronas de agujas especiales se utilizan para el perno (articulación) del pistón (fig. 4) y el perno de la biela (cuello del cigüeñal) (fig. 5) para las bielas de los motores de combustión interna y compresores. Proporcionan un excelente servicio a pesar de las grandes aceleraciones, temperaturas elevadas, condiciones de carga desfavorables o de lubricación deficiente.

Para obtener más información sobre diseños y tamaños especiales, disponibles a pedido, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Jaulas

Las coronas de agujas de una hilera SKF están equipadas con uno de los diseños de jaulas que se indican en la tabla 1.

Las coronas de agujas de dos hileras tienen una jaula de dos hileras (fig. 2) del mismo diseño que las jaulas de una hilera.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo