Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para las coronas de agujas puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los rodillos
  • las jaulas
  • el lubricante

En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rodillos del rodamiento

Las coronas se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 120 °C (250 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Materiales de las jaulas.

Lubricantes

Para conocer los límites de temperatura de las grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo