Datos de los rodamientos

Dimension
standards
Dimensiones principales: ISO 1206 para rodamientos de las series (R)NA 48, (R)NA 49 y (R)NA 69
Tolerances

Para obtener más
información
→ Tolerancias
Normal
P6 o P5 a pedido
  • Fw: F6 (tabla 1)
    Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar, cuando los rodillos están en contacto con el camino de rodadura del aro exterior.

Tolerancia más ajustada para el diámetro interno debajo de los rodillos a pedido (sufijo de designación H seguido de dos números que identifican el límite de tolerancia, p. ej., H+24+20).


Valores: ISO 492 (tabla 2, tabla 3, tabla 4)
Operating clearanceBearings without an inner ring
Rangos adecuados (tabla 5) donde:
  • se aplican las clases de tolerancia recomendadas del eje
  • la tolerancia del agujero del soporte no es más ajustada que K7Ⓔ
Internal clearanceNormal (rodamientos con un aro interior)
Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3 o C4

Valores: ISO 5753-1 (tabla 6)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Permissible misalignment

≈ 1 minuto de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

SKF logo