Consideraciones de diseño

Para obtener información general, consulte la sección Consideraciones de diseño.

Dimensiones de los resaltes

Los diámetros adecuados de los resaltes se muestran en las tablas de productos.

Recomendaciones para las superficies de los componentes adyacentes de la máquina que guían axialmente los rodamientos de agujas sin pestañas:

  • deben estar bien torneadas y pulidas
  • templadas y rectificadas para funcionamiento a alta velocidad
  • no deben presentar interrupciones
Para aplicaciones menos exigentes, se pueden usar anillos elásticos; de lo contrario, deberá colocarse un aro intermedio, p. ej., una arandela de muelle de acero, entre el anillo elástico y la corona.

Tolerancias de ejes y soportes

Tolerancias de caminos de rodadura en ejes y en soportes para rodamientos sin interior
  • influyen de manera significativa en el juego de funcionamiento del rodamiento
  • se suministran en Juego de funcionamiento

Para obtener más información sobre caminos de rodadura, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

Para rodamientos de agujas con aros mecanizados interiores y exteriores:

  • en la tabla 1 se especifican las clases de tolerancia adecuadas para el eje
  • en la tabla 2 se especifican los ajustes recomendados de los soportes
SKF logo