Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se proporcionan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de agujas con aros mecanizados.
Basic bearing designation system

Ejemplo

RNA 4900.2RSdondeR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Rodamiento sin aro interior (aplicable a las series NA 48, NA 49, NA 69 y NAO)

Test Designation 2
Basic designation (tabla 1)
NA 48, NA 49, NA 69
Rodamiento de agujas con aros mecanizados, con pestañas, con aro interior
NAORodamiento de agujas con aros mecanizados, sin pestañas, con aro interior
NK, NKS
Rodamiento de agujas con aros mecanizados, con pestañas, sin aro interior
NKI, NKIS
Rodamiento de agujas con aros mecanizados, con pestañas, con aro interior

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSSello rozante, de NBR, en un lado
.2RSSello rozante, de NBR, en ambos lados
ASR..
Aro exterior con ranura anular y orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios
IS..Aro interior con orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios
ISR..Aro interior con ranura anular y orificio(s) de lubricación, el número que le sigue indica la cantidad de orificios

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNJaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos reducido correspondiente a las dos cuartas partes centrales del rango de juegos real
  • P = Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
  • R = Rango de juegos normal de acuerdo con la norma retirada DIN 620-4:1982
Las anteriores letras H, L, M y P también se utilizan junto con las clases de juego: C2, C3, C4
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
H..
Rodamiento sin aro interior y tolerancia de diámetro interior reducida (debajo de los rodillos), los números que le siguen indican los límites de tolerancia en µm, p. ej., H+27+20
P5Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5
P6Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings
..S
Rodamientos apareados para una distribución equivalente de la carga. El número que precede indica la cantidad de rodamientos, p. ej., NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)
S0
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 150 °C (300 °F)
S1
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Rodamiento estabilizado térmicamente para temperaturas de funcionamiento ≤ 300 °C (570 °F)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo