Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de agujas con aros mecanizados puede estar limitada por lo siguiente:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • las jaulas;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 120 °C (250 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero se pueden utilizar a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros y rodillos del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible en el labio de los sellos de NBR es de –40 a +100 °C (de –40 a +210 °F). Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.

Lubricantes

Los límites de temperatura de las grasas utilizadas en los rodamientos de agujas tapados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura de otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo