Rodamientos de juntas universales

Los rodamientos de juntas universales SKF están fabricados con casquillos de agujas forjados en frío o mecanizados, que incorporan un extremo cerrado y se utilizan en diversos tipos de aplicaciones. Se utilizan en la industria automotriz, para juntas de ejes de transmisión de vehículos comerciales, y también en otras industrias, para aplicaciones especiales.

Los rodamientos de juntas universales SKF (fig. 1) están disponibles en diversos tamaños y diseños, que incluyen:

  • diseños que requieren mantenimiento y diseños que prácticamente no lo necesitan
  • diseños abiertos (sin sellos) o sellados
SKF logo