Designaciones de rodamientos que no están incluidas en el sistema básico

Las designaciones de algunos tipos de rodamientos no se incluyen en el Sistema de designación básica de los rodamientos o se incluyen solo de forma parcial.

Rodamientos tipo "Y" (rodamientos de insertos)

Las designaciones de los rodamientos tipo "Y" difieren, en algunos aspectos, de las descritas en el sistema de designación básica y se incluyen en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos de agujas

Las designaciones de los rodamientos de agujas no corresponden completamente al sistema de designación básico y se incluyen en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos de rodillos cónicos

Las designaciones de los rodamientos de rodillos cónicos métricos corresponden al sistema de designación básico o a un sistema de designación ISO establecido en 1977, conforme a la norma ISO 355:20071).

Los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas se designan de acuerdo con la norma ANSI/ABMA. El sistema de designación de los rodamientos de rodillos cónicos se explica en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos personalizados

Por lo general, los rodamientos diseñados para cumplir con una necesidad específica de un cliente se designan con un número de plano. El número de plano no ofrece ningún tipo de información sobre el rodamiento.

Otros rodamientos de rodillos

Los rodamientos de rodillos que no están cubiertos dentro de las secciones Rodamientos de bolas y Rodamientos de rodillos, como los rodamientos de superprecisión, los rodamientos de sección estrecha, las coronas de orientación o los rodamientos lineales, corresponden a sistemas de designación que pueden tener diferencias significativas con respecto al sistema de designación básico.
  1. 1)Para más detalles sobre cómo obtener documentación importante relacionada con las normas ISO, consulte la ISO: International Organisation for Standardization.
SKF logo