Sufijos de la L a la N

L
  1. Jaula mecanizada de aleación ligera, los distintos diseños o materiales se identifican con una cifra, p. ej., L1
  2. Manguito de fijación con una tuerca de fijación con una sección transversal inferior
  3. Tuerca de fijación KMFE con un diámetro de contacto menor
  4. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con polisulfuro de fenileno (PPS)
  5. Ranura anular con dos orificios de lubricación en la cara lateral sin fijación axial del aro exterior y dos ranuras anulares equipadas con juntas tóricas en el aro exterior
L1Ranura anular con dos orificios de lubricación en la cara lateral con fijación axial del aro exterior y dos ranuras anulares equipadas con juntas tóricas en el aro exterior
L4BAros y rodillos del rodamiento recubiertos con óxido negro
L5BRodillos recubiertos con óxido negro
L5DARodamientos No Wear con elementos rodantes recubiertos
L7BAro interior y rodillos recubiertos con óxido negro
L7DARodamientos No Wear con elementos rodantes y camino(s) de rodadura del aro interior recubiertos
LAJaula mecanizada de aleación ligera, centrada respecto del aro exterior
LBJaula mecanizada de aleación ligera, centrada respecto del aro interior
LHTGrasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 2 a 3, para una temperatura de entre -50 y +140 °C
LORodamiento sin agente conservante, pero recubierto con un aceite de baja viscosidad; el aceite se identifica por las cifras que siguen a las letras LO, p. ej., LO10
LPJaula de aleación ligera de tipo ventana, con alvéolos perforados o escariados, centrada respecto del aro interior o exterior
LPSIgual que LP, pero con ranuras de lubricación en las superficies de guiado
LSSello rozante fabricado con poliuretano (PUR) con o sin refuerzo de chapa de acero, en un lado del rodamiento
2LSSello de contacto LS, a ambos lados del rodamiento
LTGrasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -50 y +110 °C (llenado normal)
LT10
Grasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -50 y +90 °C
M
  1. Jaula mecanizada de latón, centrada respecto de los elementos rodantes; los distintos diseños o grados de los materiales se identifican con una cifra o una letra, p. ej., M2, MC
  2. Rodamiento de bolas de material polimérico con componentes fabricados con poliimida (PI)
M../M..Tolerancia del diámetro de las agujas, p. ej., M2/M4 indica una tolerancia del diámetro de -2 a -4 µm
MAJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior
MASJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior, la letra S indica una ranura de lubricación en la superficie de guiado
MB, MB1Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior
MBSJaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior, la letra S indica una ranura de lubricación en la superficie de guiado
MH
Jaula mecanizada de latón, de tipo ventana, centrada respecto del aro interior
MLJaula mecanizada de latón de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior, según el diseño del rodamiento
MORodamiento sin agente conservante, pero recubierto con un aceite de viscosidad media; el aceite se identifica por las cifras que siguen a las letras MO, p. ej., MO10
MPJaula mecanizada de latón de tipo ventana, centrada respecto del aro interior o del aro exterior, según el tamaño del rodamiento
MPSIgual que MP, pero con ranuras de lubricación en las superficies de guiado
MRJaula mecanizada de latón de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos
MT33Grasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 3, para una temperatura de entre -30 y +120 °C
MT47Grasa con espesante de litio de clase de consistencia NLGI 2, para una temperatura de entre -30 y +110 °C
NRanura para anillo elástico en el aro exterior
N/M..
Tolerancia del diámetro de las agujas, p. ej., N/M2 indica una tolerancia del diámetro de 0 a -2 µm
N1Una ranura de fijación (muesca) en una cara lateral del aro exterior o arandela del soporte
N2Dos ranuras de fijación (muescas) a 180° entre sí en una cara lateral del aro exterior o arandela del soporte
NR
Ranura para anillo elástico en el aro exterior, con anillo elástico correspondiente
SKF logo