Criterios básicos de selección

Cada tipo de rodamiento presenta propiedades características según el diseño que los hace más o menos apropiados para una determinada aplicación. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales y axiales. Estos rodamientos, también disponibles en la clase de rendimiento energéticamente eficiente SKF, pueden fabricarse con un alto grado de exactitud de funcionamiento y se encuentran disponibles en variantes de funcionamiento silencioso.Estos rodamientos, también disponibles en la clase de rendimiento energéticamente eficiente de SKF, pueden fabricarse con un alto grado de exactitud de giro y se encuentran disponibles con un diseño de funcionamiento silencioso. Por lo tanto, son los preferidos para motores eléctricos pequeños y medianos.
Los rodamientos de rodillos a rótula y los de rodillos toroidales pueden soportar cargas muy elevadas y son autoalineables. Estas propiedades hacen que sean ideales para aplicaciones de ingenieria donde existen cargas elevadas, deflexiones del eje y desalineación.
A la hora de seleccionar un rodamiento, es necesario tener en cuenta y sopesar diversos factores; por ello, no se pueden ofrecer reglas generales. Los siguientes factores son los más importantes a la hora de seleccionar un rodamiento estándar:
  • espacio disponible
  • cargas
  • desalineación
  • precisión
  • velocidad
  • fricción
  • funcionamiento silencioso
  • rigidez
  • desplazamiento axial
  • montaje y desmontaje
  • soluciones de sellado
El costo total de una disposicion de rodamientos y las consideraciones relacionadas al inventario también pueden influir en la selección del rodamiento.
Algunos de los criterios más importantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de una disposición de rodamientos se abordan en profundidad en otras subsecciones de la sección Principios para la selección y aplicación de rodamientos. Estos criterios incluyen capacidad de carga y vida útil, fricción, velocidades admisibles, juego interno o precarga del rodamiento y soluciones de lubricación y sellado.
En la sección de cada producto se ofrece información detallada sobre los distintos tipos de rodamientos, incluyendo sus características y diseños disponibles.
SKF logo