Roldanas

Las roldanas son rodamientos con un aro exterior con paredes gruesas. Estas unidades listas para montar son adecuadas para todo tipo de accionamientos por leva y sistemas transportadores.
Rodillos de leva
de una hilera (fig. 72)

de dos hileras (fig. 73)

Para obtener más información, consulte Rodillos de leva.

Rodillos de apoyo
sin aros con pestañas de guiado axiales
  • con o sin sellos de contacto
    • sin aro interior
    • con aro interior (fig. 74)
con aros y pestañas de guiado axiales, basado en rodamientos de agujas
  • con o sin sellos de contacto
    • con conjunto de agujas guiadas por la jaula (fig. 75)
    • completamente llenos de rodillos
con aros y pestañas de guiado axiales, basado en rodamientos de rodillos cilíndricos
  • con sellos laberínticos (fig. 76)
  • con sellos de contacto (fig. 77)
  • con sellos de láminas

Para obtener más información, consulte Rodillos de apoyo.

Rodillos de leva con eje
basado en rodamientos de agujas
  • con o sin sellos de contacto
    • con asiento concéntrico (fig. 78)
    • con distanciador de asiento excéntrico
    • con conjunto de agujas guiadas por la jaula (fig. 78)
    • completamente llenos de rodillos
basado en rodamientos de rodillos cilíndricos
  • con sellos laberínticos (fig. 79)
  • con sellos de contacto
  • con asiento concéntrico (fig. 79)
  • con distanciador de asiento excéntrico

Para obtener más información, consulte Rodillos de leva.

SKF logo