Terminología

Aquí se explican algunos términos frecuentes relacionados con los rodamientos. Para obtener una recopilación detallada de definiciones y términos específicos relacionados con rodamientos, consulte la norma ISO 5593:1997 Rodamientos: vocabulario1).
Símbolos

Los símbolos que se utilizan en este catálogo corresponden, principalmente, a las normas ISO. Los símbolos más comunes para las principales dimensiones del rodamiento se muestran en las figuras 1 y 2. A continuación, se detallan los demás símbolos. Todos los símbolos pueden utilizarse con un subíndice para identificar las especificaciones.

A = factor de velocidad [mm/min]
= n dm
C = capacidad de carga del rodamiento [kN]
dm = diámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
F = carga real del rodamiento [kN]
L = vida útil, por lo general, expresada en millones de revoluciones u horas de funcionamiento
n = velocidad de giro [rpm]
P = carga equivalente del rodamiento [kN]
Pu = carga límite de fatiga [kN]
ηc = factor para el nivel de contaminación
κ = relación de viscosidad: real versus necesaria
ν = viscosidad nominal del aceite [mm2/s]
Sistemas de disposición del rodamiento (figura 3)
  1. Rodamientos de rodillos cilíndricos
  2. Rodamiento de bolas de cuatro puntos de contacto
  3. Soporte
  4. Eje
  5. Tope del resalte del eje
  6. Diámetro del eje
  7. Asiento del eje
  8. Placa de fijación
  9. Sello radial del eje
  10. Anillo distanciador
  11. Diámetro del agujero del soporte
  12. Asiento del soporte
  13. Tapa del soporte
  14. Anillo elástico
Rodamientos radiales (figuras 4 y 5)
  1. Aro interior
  2. Aro exterior
  3. Elemento rodante: bola, rodillo cilíndrico, rodillo de agujas, rodillo cónico, rodillo a rótula, rodillo toroidal
  4. Jaula
  5. Accesorio de tapado
    Sello fabricado con elastómero
    Placa de protección fabricada con chapa de acero
  6. Superficie externa del aro exterior
  7. Agujero del aro interior
  8. Superficie del reborde del aro interior
  9. Superficie del reborde del aro exterior
  10. Ranura para anillo elástico
  11. Anillo elástico
  12. Cara lateral del aro exterior
  13. Ranura de anclaje para el sello
  14. Camino de rodadura del aro exterior
  15. Camino de rodadura del aro interior
  16. Ranura de anclaje para el sello
  17. Cara lateral del aro interior
  18. Chaflán
  19. Diámetro pitch del rodamiento
  20. Anchura total del rodamiento
  21. Pestaña guía
  22. Pestaña de retención
  23. Ángulo de contacto

Rodamientos axiales (figura 6)
  1. Arandela de eje
  2. Conjunto de elementos rodantes y jaula
  3. Arandela del alojamiento
  4. Arandela del alojamiento con superficie de asiento esférica
  5. Arandela de apoyo del asiento
  1. 1)Para obtener información sobre cómo obtener el documento de la norma ISO 5593:1997 Rodamientos: vocabulario, consulte la norma ISO 5593:1997.
SKF logo