Designaciones básicas

Todos los rodamientos SKF estándar tienen una designación básica característica, que por lo general, se compone de 3, 4 o 5 cifras, o de una combinación de letras y cifras. En el diagrama 1 se muestra esquemáticamente el diseño del sistema usado para casi todos los tipos de rodamientos de bolas y de rodillos estándar. Las cifras y las combinaciones de letras y cifras tienen el siguiente significado:
  • La primera cifra o la primera letra o combinación de letras identifica el tipo de rodamiento; el verdadero tipo de rodamiento puede verse en la presentación (diagrama 2).
  • Las dos siguientes cifras identifican la serie de dimensiones ISO; la primera cifra indica la serie de anchuras o de alturas (dimensiones B, T o H respectivamente) y la segunda indica la serie de diámetros (dimensión D).
  • Las dos últimas cifras de la designación básica ofrecen el código del tamaño del rodamiento; al multiplicarlo por 5 se obtiene el diámetro del agujero en milímetros.
Sin embargo, no existe ninguna regla sin excepciones. A continuación puede ver las más importantes dentro del sistema de designación de los rodamientos.
  1. En algunos casos se omite la cifra para el tipo de rodamiento y/o la primera cifra de la identificación de la serie de dimensiones. Estas cifras se encuentran entre paréntesis en el diagrama 3.
  2. Para los rodamientos con un diámetro de agujero menor de 10 mm o igual o mayor de 500 mm, el diámetro del agujero generalmente se da en milímetros y no está codificado. La identificación del tamaño está separada del resto de la designación del rodamiento por medio de una barra inclinada, por ejemplo 618/8 (d = 8 mm) o 511/530 (d = 530 mm).
    Esto también es válido para los rodamientos estándar, según la norma ISO 15:1998, con diámetros de agujero de 22, 28 o 32 mm, por ejemplo 62/22 (d = 22 mm).
  3. Los rodamientos con diámetros de agujero de 10, 12, 15 y 17 mm tienen las siguientes identificaciones para el código de tamaño:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  4. Para algunos rodamientos más pequeños con un diámetro de agujero inferior a los 10 mm, como por ejemplo los rodamientos rígidos de bolas, de bolas a rótula y de bolas de contacto angular, el diámetro del agujero también se indica en milímetros (sin codificar) pero no va separado de la designación de la serie por medio de una barra inclinada, por ejemplo 629 o 129 (d = 9 mm).
  5. Los diámetros de agujeros que se desvían del estándar, siempre se indican sin codificar, en milímetros con un máximo de tres decimales. Esta identificación del diámetro del agujero es parte de la designación básica, y está separada de ésta por medio de una barra inclinada, por ejemplo, 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Designaciones de las series

Cada rodamiento estándar pertenece a una serie determinada, que se encuentra identificada mediante la designación básica sin la identificación del tamaño. Las designaciones de las series suelen incluir un sufijo A, B, C, D o E, o una combinación de estas letras, por ejemplo CA. Se utilizan para identificar las diferencias en el diseño interno, por ejemplo, el ángulo de contacto.
En el diagrama 4, encima de los dibujos de los rodamientos, se muestran las designaciones de las series más comunes. Las cifras entre paréntesis no están incluidas en la designación de la serie.
SKF logo