Datos generales de los rodamientos

Salvo que se hayan diseñado a medida para cumplir con las exigencias de una aplicación específica, las dimensiones, tolerancias y juego interno (si procede) de los rodamientos SKF cumplen con las normativas internacionales para garantizar que son intercambiables. Encontrará información detallada sobre las normativas aplicables en los textos introductorios de cada sección correspondiente a cada tipo de rodamiento específico.
Los materiales usados en los rodamientos SKF son de la máxima calidad y se han seleccionado para las áreas de aplicación dominantes para el tipo de rodamiento en particular.
El sistema de designación utilizado para los rodamientos SKF se ha diseñado para ofrecer toda la información posible sobre el rodamiento. La ISO no ha normalizado las designaciones aunque las designaciones básicas que describen los tipos de rodamiento y su tamaño las comparten varios fabricantes.
SKF logo