Tolerancias

La precisión dimensional y la exactitud de giro de los rodamientos están normalizadas a nivel internacional. Además de las tolerancias Normales, las normativas ISO contemplan también tolerancias más reducidas, p. ej.
  • clase de tolerancia 6, correspondiente a la clase de tolerancia P6 de SKF
  • clase de tolerancia 5, correspondiente a la clase de tolerancia P5 de SKF.
Para aplicaciones especiales, como husillos de máquinas herramienta, SKF fabrica también rodamientos de mayor precisión, por ejemplo con clases de tolerancia P4, P4A, P7, PA9A, P9, SP, SPC y UP.
La información sobre la tolerancia de cada tipo de rodamiento se incluye en los textos introductorios de las distintas secciones de productos bajo el encabezado "Tolerancias". Los rodamientos con una precisión superior a la Normal se identifican con un sufijo en su designación correspondiente a la clase de tolerancia, véase la sección Designaciones complementarias: sufijos.
Las tolerancias reales se indican en las tablas mostradas a continuación.
SKF logo