Jaulas metálicas estampadas

Jaulas de chapa de acero

La mayoría de las jaulas de chapa de acero estampadas están fabricadas con acero con un bajo contenido de carbono laminado en caliente, según la normativa EN 10111:2008. Estas jaulas ligeras tienen una resistencia relativamente alta, y su superficie puede ser tratada para reducir en mayor medida la fricción y el desgaste.
Las jaulas estampadas normalmente utilizadas en los rodamientos de acero inoxidable están fabricadas con acero inoxidable X5CrNi18-10, según la normativa EN 10088-1:2005.

Jaulas de chapa de latón

Las jaulas de chapa de latón estampadas se utilizan en algunos rodamientos pequeños y medianos. El latón utilizado en estas jaulas cumple con la normativa EN 1652:1998. En las aplicaciones en las que se pueda producir una rotura por corrosión intergranular en la chapa de latón, como, por ejemplo, en los compresores para refrigeración que utilizan amoniaco, se deben utilizar en su lugar jaulas mecanizadas de latón o de acero.
SKF logo