Tolerancias

Las tolerancias dimensionales y geométricas de los rodamientos han sido estandarizadas internacionalmente. Además de la clase de tolerancia Normal, las normativas ISO también cubren tolerancias más estrechas, como las siguientes:
  • clase de tolerancia 6, que corresponde a la clase de tolerancia P6 SKF
    ;
  • clase de tolerancia 5, que corresponde a la clase de tolerancia P5 SKF.
Para aplicaciones especiales, como los husillos de máquinas herramienta, SKF también fabrica rodamientos con tolerancias aún más estrechas. Estos incluyen las clases de tolerancia P4, P4A, PA9A, SP y UP. Para obtener más información, consulte Rodamientos de superprecisión.
Para obtener información sobre las tolerancias de cada tipo de rodamiento, consulte Tolerancias en la sección de producto correspondiente. Por lo general, los rodamientos con tolerancias más estrechas que la Normal se identifican con un sufijo en la designación para la clase de tolerancia.

Símbolos para las tolerancias

Los símbolos para las tolerancias y sus definiciones se proporcionan en la tabla 1.
SKF logo