Tolerancias y ajustes de ejes y soportes

Los valores que se indican en relación con las tolerancias del eje (tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5 y tabla 6) y del soporte (tabla 7, tabla 8, tabla 9, tabla 10 y tabla 11) permiten determinar las siguientes características del ajuste:
  • los límites mínimo y máximo correspondientes a las tolerancias Normales en relación con las desviaciones del diámetro exterior o del agujero del rodamiento;
  • los límites mínimo y máximo correspondientes a las desviaciones del diámetro del agujero del soporte o del eje, según la norma ISO 286-2:2010;
  • los valores mínimo y máximo correspondientes a la interferencia (-) o el juego (+) teóricos para el ajuste;
  • los valores mínimo y máximo correspondientes a la interferencia (-) o el juego (+) probables para el ajuste.
Se indican los valores adecuados de los asientos del eje para los rodamientos de rodillos en relación con las siguientes tolerancias:
Se indican los valores adecuados de los asientos del soporte para los rodamientos de rodillos en relación con las siguientes tolerancias:
Las tolerancias Normales del diámetro exterior y el diámetro del agujero, para los que se calcularon los valores límite, son válidos para todos los rodamientos métricos, a excepción de los rodamientos de rodillos cónicos métricos si d es ≤30 mm o D es ≤150 mm y de los rodamientos axiales si D es ≤150 mm. Las tolerancias de diámetro correspondientes a estos rodamientos se desvían de las tolerancias Normales correspondientes a los demás rodamientos de rodillos (tabla 12tabla 13tabla 14, tabla 15tabla 16, tabla 17tabla 18 y tabla 19).
Los valores del ajuste flojo o de interferencia probable abarcan el 99% de todas las combinaciones.
Cuando se utilizan rodamientos con una precisión dimensional más alta que la Normal, las tolerancias del diámetro exterior y el diámetro del agujero son más reducidas. Por lo tanto, los valores del ajuste flojo o de interferencia deben ajustarse según corresponda. Si desea obtener información acerca de cómo calcular estos límites con mayor precisión, comuníquese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.
Los signos de juego e interferencia que aparecen en este catálogo cumplen con la norma ISO 286-1:2010. El juego ahora se indica con el signo “+” y la interferencia, con el signo “-”.
SKF logo