Cálculo del momento de fricción

En determinadas condiciones, es posible calcular el momento de fricción con bastante precisión usando un coeficiente de fricción constante µ. Dichas condiciones son las siguientes:
  • carga del rodamiento P ≈ 0,1 C
  • buena lubricación
  • condiciones de funcionamiento normales
El momento de fricción en estas condiciones se calcula usando la siguiente ecuación:
 
M = 0,5 μ P d

Para los rodamientos radiales de agujas, use F o Fw en lugar de d.

donde
=momento de fricción [Nmm]
μ
=Coeficiente constante de fricción del rodamiento (Tabla 1)
=carga dinámica equivalente [N]
=diámetro del agujero del rodamiento [mm]
=diámetro del camino de rodadura del aro interior [mm]
Fw =diámetro debajo de los rodillos [mm]
SKF logo