Pérdidas de energía por agitación del aceite en la lubricación con chorro de aceite

Para calcular las pérdidas de energía por agitación del aceite del método de lubricación con chorro de aceite, use el modelo de baño de aceite con el nivel de aceite H a la mitad del diámetro del elemento rodante inferior. El valor obtenido para Mdrag se debe multiplicar por dos. Por supuesto, esta aproximación puede variar según el caudal y la dirección del aceite. Sin embargo, si se conoce el nivel de aceite H cuando el aceite fluye y el rodamiento está detenido, este valor se puede añadir directamente al cálculo de las pérdidas de energía por agitación del aceite para obtener un resultado más preciso.
SKF logo