Momento de fricción de rodadura

El momento de fricción de rodadura se calcula usando

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

donde
Mrr =momento de fricción de rodadura
φish 
=Factor de reducción por cizallamiento y calentamiento en la entrada de los contactos
φrs =factor de reducción por reposición/falta de suministro cinemática
Grr =variable (Tabla 1) según:
  • el tipo de rodamiento
  • el diámetro medio del rodamiento dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • la carga radial Fr [N]
  • la carga axial Fa [N]
=velocidad de giro [r. p. m.]
ν =viscosidad cinemática a temperatura de funcionamiento del aceite o viscosidad del aceite base de la grasa [mm2/s]
Las fórmulas que aparecen en la sección Fricción generan cálculos bastante complejos. Por eso, SKF recomienda enfáticamente calcular el momento de fricción usando la herramienta para cálculos SKF Bearing Calculator.
SKF logo