Momento de fricción deslizante

El momento de fricción deslizante se calcula usando

Msl = Gsl µsl

donde
Msl =momento de fricción deslizante [Nmm]
Gsl =variable (Tabla 1) según:
  • el tipo de rodamiento
  • el diámetro medio del rodamiento dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • la carga radial Fr [N]
  • la carga axial Fa [N]
µsl =coeficiente de fricción deslizante
SKF logo