Lubricación

Nociones básicas de lubricación

Para que los rodamientos funcionen de modo confiable y para evitar el contacto directo entre el metal de los elementos rodantes, los caminos de rodadura, las jaulas y otros componentes, los rodamientos se deben lubricar de manera adecuada. El lubricante también evita el desgaste y protege las superficies contra la corrosión. Es de suma importancia elegir un lubricante y un método de lubricación adecuados, y realizar tareas de mantenimiento apropiadas.
Existe una extensa gama de grasas, aceites y lubricantes alternativos disponible para la lubricación de los rodamientos de rodillos, como los compuestos con base de grafito. La selección del lubricante y del método de lubricación adecuados depende, fundamentalmente, de las condiciones de funcionamiento, como la velocidad requerida o la temperatura de funcionamiento admisible. Sin embargo, existen otros factores, como la vibración y las cargas, que también pueden influir en el proceso de selección.
En general, las temperaturas de funcionamiento más favorables se pueden alcanzar cuando se le proporciona al rodamiento la cantidad mínima de lubricante necesaria para una lubricación confiable. Sin embargo, cuando el lubricante cumple funciones adicionales, como sellar o extraer el calor, es posible que se necesiten cantidades adicionales de lubricante.
El lubricante en una disposición de rodamientos pierde gradualmente sus propiedades de lubricación como resultado del trabajo mecánico, del envejecimiento y de la acumulación de contaminantes. Por lo tanto, es necesario reponer o renovar la grasa y filtrar y cambiar el aceite a intervalos regulares.
La información y las recomendaciones incluidas en esta sección están relacionadas con los rodamientos sin sellos o placas de protección integrales. Los rodamientos y las unidades de rodamientos SKF con un sello y/o placa de protección integrales en ambos lados se lubrican en fábrica. Para encontrar información acerca de las grasas estándares que utiliza SKF y una descripción breve sobre los datos de rendimiento, consulte los capítulos de productos correspondientes.
En condiciones de funcionamiento normales, la vida útil de la grasa en los rodamientos sellados supera la vida útil del rodamiento de manera tal que, excepto algunos casos, no se prevé la relubricación de estos rodamientos.
A los efectos de este análisis, las condiciones normales de funcionamiento se pueden definir de la siguiente forma:
  • cargas de magnitud y dirección constantes;
  • cargas iguales o superiores a la carga mínima recomendada y, al menos,
    • 0,01 C para los rodamientos de bolas y
    • 0,02 C para los rodamientos de rodillos;
  • velocidad constante que no supera la velocidad permitida;
  • juego de funcionamiento adecuado.
  • para la lubricación con grasa
    • solo condiciones estables (después de varias horas de funcionamiento);
    • grasa de jabón de litio con aceite mineral;
    • aproximadamente, 30 % del volumen libre del rodamiento lleno;
    • temperatura ambiente mínima de 20 °C (70 °F).
  • Para lubricación con aceite:
    • baño de aceite, lubricación por aceite y aire o con chorro de aceite;
    • rango de viscosidad de 2 a 500 mm2/s.

Jaulas con aro centrado

Los rodamientos con jaulas con aro centrado están diseñados, principalmente, para que se lubriquen con aceite. La lubricación con grasa se puede utilizar para velocidades moderadas. En los capítulos de productos correspondientes, se incluye información acerca de los diseños y los límites de las jaulas, si corresponde.

Especificaciones de lubricación

Es posible que haya diferencias en las propiedades lubricantes de lubricantes aparentemente idénticos (en especial, la grasa) fabricados en centros diferentes o incluso fabricados en el mismo centro, pero en lotes de producción diferentes. Por lo tanto, SKF no puede asumir ninguna responsabilidad en cuanto al lubricante o sus prestaciones. Por lo tanto, se le recomienda al usuario que especifique en detalle las propiedades lubricantes requeridas para obtener el lubricante más adecuado para la aplicación.
SKF logo