Almacenaje de los rodamientos

Las condiciones de almacenamiento de los rodamientos, los sellos y los lubricantes pueden perjudicar su rendimiento. El control de inventario también puede desempeñar una función importante en el rendimiento, en especial si se trata de sellos y lubricantes. Por eso, SKF recomienda adoptar una política de inventario cuyo concepto sea “primero en entrar, primero en salir”.

Condiciones de almacenamiento

Para maximizar la vida útil de los rodamientos, SKF recomienda las siguientes prácticas básicas de orden y limpieza:
  • Almacene los rodamientos en posición horizontal en un área fresca, seca y libre de vibraciones donde la temperatura se mantenga estable.
  • Controle y limite la humedad relativa del área de almacenamiento de la siguiente manera:
    • 75% a 20 °C (68 °F);
    • 60% a 22 °C (72 °F);
    • 50% a 25 °C (77 °F).
  • Los rodamientos deben permanecer en sus embalajes originales cerrados hasta momentos antes del montaje para evitar la contaminación y la corrosión.
  • Los rodamientos que no se almacenan en sus embalajes originales deben estar bien protegidos contra la corrosión y los contaminantes.

Vida útil de los rodamientos una vez abiertos

Los rodamientos SKF están recubiertos con un compuesto antioxidante y se embalan adecuadamente antes de su distribución. En el caso de los rodamientos abiertos, el agente protector les brinda protección contra la corrosión durante, aproximadamente, cinco años, siempre que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas.

Vida útil de los rodamientos tapados

El lubricante dentro de los rodamientos determina el intervalo máximo de almacenamiento de los rodamientos tapados SKF. El lubricante se deteriora con el paso del tiempo como resultado del envejecimiento, la condensación y la separación del aceite y el espesante. Por eso, los rodamientos tapados no se deben almacenar durante más de tres años.
SKF logo