Inspección y limpieza

Al igual que los demás componentes mecánicos importantes, los rodamientos se deben limpiar e inspeccionar con frecuencia. Los intervalos entre las inspecciones dependen totalmente de las condiciones de funcionamiento.
Si es posible determinar la condición del rodamiento durante su funcionamiento, utilizando equipos de monitoreo de condición, escuchando el rodamiento con un estetoscopio, monitoreando la temperatura o realizando análisis del lubricante, suele bastar con una limpieza y una inspección anual de todos los componentes. Si las cargas son elevadas, las inspecciones deben ser más frecuentes.
Después de limpiar los componentes del rodamiento con un solvente adecuado, como la trementina, estos se deben lubricar inmediatamente con aceite o con grasa para evitar la corrosión. Esto es especialmente importante para los rodamientos montados en máquinas que van a mantenerse en desuso durante largos períodos.
SKF logo