Rodamientos pequeños y medianos

Los rodamientos pequeños y medianos (d ≤120 mm) se pueden deslizar sobre un asiento cónico usando una herramienta para montaje de rodamientos o, preferentemente, una tuerca de fijación. Para los manguitos de fijación, use la tuerca del manguito que se puede ajustar con una llave de gancho o de impacto. Los manguitos de desmontaje se pueden deslizar en el agujero del rodamiento utilizando una herramienta para montaje de rodamientos o una placa de fijación. También se pueden usar tuercas hidráulicas SKF con roscas a partir de 50 mm.
SKF logo