Capacidades de carga

Habitualmente, un rodamiento suele seleccionarse conforme a su capacidad de carga con respecto a las cargas aplicadas y a los requisitos relacionados con la vida útil del rodamiento y la confiabilidad. Los valores para la capacidad de carga dinámica básica C y la capacidad de carga estática básica C0 están enumerados en las tablas de productos.
Las condiciones de carga dinámica y estática deben verificarse por separado e incluir todas las cargas de choque elevadas de corta duración que puedan ocurrir en ocasiones excepcionales.

Capacidades de carga dinámica

La capacidad de carga dinámica C se usa en los cálculos de vida para rodamientos sometidos a esfuerzos dinámicos, es decir, rodamientos que giran bajo carga. Expresa la carga del rodamiento que dará lugar a una vida nominal según la normativa ISO 281:2007 de 1.000.000 revoluciones. Se supone que la carga es de magnitud y dirección constantes y que es radial para los rodamientos radiales y axial, actuando de forma centrada, para los rodamientos axiales.
Las capacidades de carga dinámica básicas de los rodamientos SKF se determinan conforme a los métodos descritos en la norma ISO 281:2007. Las capacidades de carga que figuran en este catálogo son válidas para los rodamientos de acero al cromo que reciben tratamiento térmico hasta alcanzar una dureza mínima de 58 HRC y que funcionan bajo condiciones normales. Los rodamientos poliméricos son una excepción.
Los rodamientos SKF Explorer han sido sometidos, entre otras cosas, a mejoras en los materiales y en la fabricación que requieren de factores ajustados para calcular las capacidades de carga dinámica de acuerdo con la norma ISO 281:2007.

Capacidades de carga estática

La capacidad de carga estática básica, según se define en la norma ISO 76:2006, corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de mayor contacto entre los elementos rodantes y el camino de rodadura. Los valores de tensión de contacto son los siguientes:
  • 4600 MPa para rodamientos de bolas autoalineables
  • 4200 MPa para todos los demás rodamientos de bolas
  • 4000 MPa para rodamientos de rodillos
Esta tensión produce una deformación permanente total del elemento rodante y del camino de rodadura, que equivale aproximadamente a 0,0001 del diámetro del elemento rodante. Las cargas son puramente radiales para los rodamientos radiales y axiales y centradas para los rodamientos axiales.
La capacidad de carga estática básica C0 se utiliza en las siguientes condiciones:
  • velocidades de giro muy bajas (n < 10 rpm)
  • movimientos oscilantes muy lentos
  • rodamientos inmóviles bajo carga durante períodos prolongados
La verificación de las cargas estáticas se realiza mediante el control del factor de seguridad estática de la aplicación, que se define de la siguiente forma:

Static safety factor

donde
s0=factor de seguridad estática
C0=capacidad de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente [kN]
La carga máxima que puede actuar sobre un rodamiento se debe utilizar en el momento de calcular la carga estática equivalente. Para obtener más información sobre los valores recomendados para el factor de seguridad y cómo calcularlo, consulte Selección del tamaño del rodamiento utilizando la capacidad de carga estática.
SKF logo