Selección del tamaño del rodamiento utilizando las ecuaciones de la vida nominal


Los tres métodos principales para calcular la vida nominal del rodamiento son:
  • Vida nominal básica

    La vida nominal básica, según se define en la normativa ISO 281:2007, es el método menos complejo de calcular la vida nominal del rodamiento. Su único criterio es la fatiga en la subsuperficie.
  • Vida nominal SKF

    Para los rodamientos de alta calidad modernos, la vida nominal básica determinada en una aplicación en particular puede desviarse significativamente de la vida útil real del rodamiento. La vida útil del rodamiento en una aplicación en particular depende de distintos factores de influencia, como la lubricación, el grado de contaminación, la instalación adecuada y otras condiciones ambientales, así como aspectos del diseño específico del rodamiento.

    La vida nominal SKF toma en cuenta el límite de carga de fatiga, las condiciones de lubricación y el nivel de contaminación por partículas sólidas en los rodamientos.
SKF logo