Vida nominal SKF

La norma ISO 281:2007 utiliza un factor de vida modificado para complementar la vida nominal básica. El factor de modificación de la vida aSKF aplica el mismo concepto de una carga límite de fatiga Pu, tal como se utiliza en la norma ISO 281:2007. Los valores de Pu se detallan en las tablas de productos. Tal como la norma ISO 281:2007, el factor de modificación de la vida aSKF toma en cuenta las condiciones de lubricación (relación de viscosidad κ) y un factor ηc para el nivel de contaminación a fines de reflejar las condiciones de funcionamiento utilizando lo siguiente

SKF rating life
Realizar cálculo

Si la velocidad es constante, la vida útil se puede expresar en horas de funcionamiento utilizando la ecuación

SKF rating life in hours

donde
Lnm=Vida nominal SKF (con un 100 – n1) % de confiabilidad) [millones de revoluciones]
Lnmh=Vida nominal SKF (con un 100 – n1) % de confiabilidad) [horas de funcionamiento]
L10=vida nominal básica (con una confiabilidad del 90%) [millones de revoluciones]
a1=factor de ajuste de la vida para una mayor confiabilidad (table 1, valores que cumplen con la norma ISO 281:2007).
aSKF=factor de modificación de la vida SKF, (diagram 1, diagram 2, diagram 3 y diagram 4)
C=capacidad de carga dinámica [kN]
P=carga dinámica equivalente [kN]
n=velocidad de giro [rpm]
p=exponente de la ecuación de la vida
= 3 para los rodamientos de bolas
= 10/3 para los rodamientos de rodillos
La tabla 2 proporciona los factores de conversión que se utilizan habitualmente para la vida de los rodamientos en unidades cuyo funcionamiento no sea de un millón de revoluciones.
  1. 1)El factor n representa la probabilidad de falla, es decir, la diferencia entre el requisito de confiabilidad requerida y el 100%.
SKF logo